Wkład­ki z twar­de­go me­ta­lu 

EH 22620.

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
żłobkowane
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22620.0608
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • żłobkowane – rysunek 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Waga: 3,3 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
żłobkowane
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22620.0611
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • żłobkowane – rysunek 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Waga: 5,8 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
żłobkowane
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22620.0613
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • żłobkowane – rysunek 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 6,7 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
żłobkowane
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22620.0615
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • żłobkowane – rysunek 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
żłobkowane
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22620.0617
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • żłobkowane – rysunek 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 21 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
ze szpicem
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Nr towaru:
22620.0628
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • ze szpicem – rysunek 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Waga: 3,6 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
ze szpicem
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Nr towaru:
22620.0631
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • ze szpicem – rysunek 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Waga: 6,7 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
Wer­sja:
ze szpicem
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Nr towaru:
22620.0633
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • ze szpicem – rysunek 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Waga: 8,2 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 

Materiał

Końcówka

  • Stop twardy, żłobkowany
  • Twardy metal, ze szpicem

Montaż

Montaż może nastąpić przez lutowanie, klejenie lub wciskanie. Trzy zakładki pozycjonujące gwarantują dokładne wycentrowanie oraz zabezpieczenie przed obracaniem. W zależności od elementu należy wybrać średnicę montażową pomiędzy d1 i d2.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22620. Wkładki z twardego metalu 
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.