22630.0045 - Sworznie pozycjonujące
DIN 6321

Cylindryczne sworznie pozycjonujące  (DIN 6321, od B) stosowane do pozycjonowania elementów obrabianych mogą być również stosowane jako ograniczniki i stopki.

Spłaszczone sworznie pozycjonujące  (DIN 6321, od C) służą do wyrównania różnic w tolerancjach, pomiędzy otworami lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.

Powierzchnia styku sworznia podporowego nie posiada znacznika osi (rys. 1). Znacznik osi dopuszczony jest dla sworzni pozycjonujących (rys. 2 i 3) zgodnie z normą DIN 6321.

Ten artykuł 22630.0045 - Sworznie pozycjonujące DIN 6321 / sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C (d1 g6: 10 mm, l1: 18 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce DIN 6321 (EH 22630.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0045
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 8,9 g
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22630.0045
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.