Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 36 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 17 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 44 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 52 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 80 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 94 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 122 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
pełna kulka, Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 154 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, utwardzana
Stal nierdzewna, utwardzana
Śruba
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22710. Śruby kulkowe dociskowe – z łbem, pełna kulka
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.