Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we z łbem, kulka zabezpieczona przed obrotem

EH 22700.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Twój wybór zwrócił 54 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0332
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 38 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0334
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 52 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0336
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 80 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
36 kN
Nr towaru:
22700.0342
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
  • Waga: 93 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
36 kN
Nr towaru:
22700.0344
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
  • Waga: 121 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
36 kN
Nr towaru:
22700.0346
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
  • Waga: 153 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Zwrócić uwagę na wyjście gwintu l4 !

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22700. Śruby kulkowe dociskowe – z łbem, kulka zabezpieczona przed obrotem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.