Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.
Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.
Ten artykuł 22700.0346 - Śruby kulkowe dociskowe z łbem, kulka zabezpieczona przed obrotem / ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M16, l2: ~ 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kulkowe dociskowe z łbem, kulka zabezpieczona przed obrotem (EH 22700.)
Kulka
Śruba
Zwrócić uwagę na wyjście gwintu l4 !
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels