Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, pełna kulka

EH 22720.

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

Twój wybór zwrócił 161 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0383
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0384
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 4,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0385
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 6,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0386
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 7,7 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0401
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,5 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0402
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 4,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0403
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 6,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0404
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 9,2 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0405
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0406
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0408
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3 kN
Nr towaru:
22720.0421
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 7,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3 kN
Nr towaru:
22720.0422
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 8,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3 kN
Nr towaru:
22720.0423
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3 kN
Nr towaru:
22720.0424
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3 kN
Nr towaru:
22720.0426
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3 kN
Nr towaru:
22720.0428
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, pełna kulka
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności