22720.0292 - Śruby kulkowe dociskowe
bez łba, pełna kulka

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

Ten artykuł 22720.0292 - Śruby kulkowe dociskowe bez łba, pełna kulka / pełna kulka z tworzywa sztucznego (d1: M10, l1: 17,7 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, pełna kulka (EH 22720.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
pełna kulka z tworzywa sztucznego
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
2 kN
Nr towaru:
22720.0292
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka z tworzywa sztucznego, Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 4,9 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22720.0292
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.