Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 52 trafień
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,1 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,2 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,5 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,2 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,1 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,5 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,5 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 4 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 8 mm
l2 : 1,4 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,9 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 5,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 8,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 10 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 3,4 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 5,4 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 6,7 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 11 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 16 g
show article view
Materiał
Podkładka
Śruba
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Stal nierdzewna 1.4305
Karta katalogowa EH 22760. Śruby dociskowe – z trzpieniem mosiężnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.