22760.0436 - Śruby dociskowe
z trzpieniem mosiężnym

Do delikatnego zaciskania lub przyciskania wałków z gwintem, osi, wałów i części poddanych obróbce powierzchniowej.

Ten artykuł 22760.0436 - Śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym / z trzpieniem mosiężnym (d1: M3, l1: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby do­ci­sko­we z trzpieniem mosiężnym (EH 22760.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Nr towaru:
22760.0436
Dokumenty
Śruby dociskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,3 g
Śruby dociskowe

Materiał

Podkładka

  • Mosiądz

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22760.0436
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.