Uchwyty używane są do montażu elementów dociskowych z boku. Śruby kulkowe, wręty bez łba lub podobne mogą być również wkręcone w gwint.
Gwint montażowy jest ustawiony pod kątem 90° do kierunku montażu w uchwycie. Rowkowane otwory umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie uchwytu podczas instalacji.
Ten artykuł 22045.0004 - Uchwyty do elementów dociskowych sprężynujących / dwustronne (d1: M4) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty do elementów dociskowych sprężynujących (EH 22045.)
Do montażu uchwytu służą otwory rowkowe. Pozwala to na jego precyzyjne ustawienie w kierunku wzdłużnym. Gwint do montażu, np. elementów dociskowych sprężynujących, jest ciągły. Oznacza to, że po wyregulowaniu można użyć nakrętki zabezpieczającej.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels