2B030.0250 - Element Dociskowy Sprężynujący
ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE

Do pozycjonowania,  blokowania, zatrzaskiwania lub do podobnych zastosowań.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 2B030.0250 - Element Dociskowy Sprężynujący ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE / stal automatowa, standardowa siła sprężyny (d1: 1/2-13) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE (EH 2B030.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
za­bez­pie­cze­nie gwin­tu
d1
l [cal]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [lb]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [lb]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
za­bez­pie­cze­nie gwin­tu:
Z zabezpie­czeniem gwintu
d1:
1/2-13
l [cal]:
1 1/4 cal
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [lb]:
~ 9,3 lb
Nr towaru:
2B030.0250
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal automatowa, standardowa siła sprężyny, Z zabezpie­czeniem gwintu
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 cal
  • Gwint: 2A-UNC
  • d2: 0,248 cal
  • l: 1 1/4 cal
  • SW: 1/4 cal
  • Skok s: 0,25 cal
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 2,7 lb
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 9,3 lb
  • zakres temperatury pracy min.: -22 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 194 °F
  • Waga: 0,649 oz
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Sworzeń

  • Stal automatowa, hartowana, oksydowana

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Referencje

Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi.

Zabezpieczenie gwintu: powłoka poliamidowa (szczegóły znajdują się w załączniku technicznym).

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B030.0250
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.