2B030.0246 - Element Dociskowy Sprężynujący
ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE

Do pozycjonowania,  blokowania, zatrzaskiwania lub do podobnych zastosowań.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 2B030.0246 - Element Dociskowy Sprężynujący ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE / stal automatowa, standardowa siła sprężyny (d1: 5/16-18) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE (EH 2B030.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
za­bez­pie­cze­nie gwin­tu
d1
l [cal]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [lb]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [lb]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
za­bez­pie­cze­nie gwin­tu:
Z zabezpie­czeniem gwintu
d1:
5/16-18
l [cal]:
1 cal
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Nr towaru:
2B030.0246
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal automatowa, standardowa siła sprężyny, Z zabezpie­czeniem gwintu
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 cal
  • Gwint: 2A-UNC
  • d2: 0,135 cal
  • l: 1 cal
  • SW: 5/32 cal
  • Skok s: 0,188 cal
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 1,5 lb
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 4,5 lb
  • zakres temperatury pracy min.: -22 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 194 °F
  • Waga: 0,196 oz
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Sworzeń

  • Stal automatowa, hartowana, oksydowana

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Referencje

Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi.

Zabezpieczenie gwintu: powłoka poliamidowa (szczegóły znajdują się w załączniku technicznym).

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B030.0246
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.