Twój wybór zwrócił 32 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- Skok s: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 72 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 155 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 73 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 59 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 3,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 20 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 38 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 96 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 11 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- Skok s: 4,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 50 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 100 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- Skok s: 6,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 52 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 133 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 46 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- Skok s: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 91 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 223 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 74 g
show article view
Materiał
Sworzeń
- Stal automatowa, hartowana, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Karta katalogowa EH 22050. Elementy dociskowe sprężynujące – ze sworzniem i nacięciem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności