22050.1080 - Element Dociskowy Sprężynujący
z łbem, kulką i nacięciem

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Głowica definiuje głębokość wkręcania.

Ten artykuł 22050.1080 - Element Dociskowy Sprężynujący z łbem, kulką i nacięciem / stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny (d1: M8) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z łbem, kulką i nacięciem (EH 22050.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Nr towaru:
22050.1080
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 36 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 60,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 7,5 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami

Montaż

Wymiar l3 dotyczy M 4 / M 5.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22050.1080
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.