Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Swobodny ruch kulki minimalizuje zużywanie się elementu dociskowego oraz elementu dociskanego. wpływa też pozytywnie na zachowanie podczas blokowania elementu dociskanego.
Kulka z tworzywa sztucznego nie przewodzi prądu.
Ten artykuł 22031.0050 - Element Dociskowy Sprężynujący z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym / stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny (d1: M10) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym (EH 22031.)
Korpus
Łożysko
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.