22031.0008 - Element Dociskowy Sprężynujący
z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Swobodny ruch kulki minimalizuje zużywanie się elementu dociskowego oraz elementu dociskanego. wpływa też pozytywnie na zachowanie podczas blokowania elementu dociskanego.

Kulka z tworzywa sztucznego nie przewodzi prądu.

Ten artykuł 22031.0008 - Element Dociskowy Sprężynujący z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym / stal automatowa, standardowa siła sprężyny (d1: M8) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym (EH 22031.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22031.0008
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal automatowa, standardowa siła sprężyny
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Skok s: 0,95 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 16 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 3,7 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Łożysko

  • tworzywo sztuczne

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22031.0008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.