Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Ten artykuł 22060.0724 - Element Dociskowy Sprężynujący z otworem sześciokątnym / stal nierdzewna, sworzeń z tworzywa termoplastycznego, wzmocnione obciążenie sprężyny (d1: M24) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z otworem sześciokątnym (EH 22060.)
Sworzeń
Korpus
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers