22060.0712 - Element Dociskowy Sprężynujący
z otworem sześciokątnym

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 22060.0712 - Element Dociskowy Sprężynujący z otworem sześciokątnym / stal nierdzewna, sworzeń z tworzywa termoplastycznego, wzmocnione obciążenie sprężyny (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z otworem sześciokątnym (EH 22060.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Nr towaru:
22060.0712
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal nierdzewna, sworzeń z tworzywa termoplastycznego, wzmocnione obciążenie sprężyny
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Skok s: 4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 51 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 122 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 20 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Sworzeń

  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Montaż

Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22060.0712
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.