22050.0406 - Element Dociskowy Sprężynujący
z kulką i nacięciem

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 22050.0406 - Element Dociskowy Sprężynujący z kulką i nacięciem / stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny (d1: M6) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z kulką i nacięciem (EH 22050.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22050.0406
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Skok s: 1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1,7 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22050.0406
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.