Do pozycjonowania, blokowania, zatrzaskiwania lub do podobnych zastosowań.
Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Ten artykuł 2B050.0316 - Element Dociskowy Sprężynujący z kulką i nacięciem - CALOWE / stal nierdzewna, mała siła sprężyny (d1: 5/16-18) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z kulką i nacięciem - CALOWE (EH 2B050.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi.
Zabezpieczenie gwintu: powłoka poliamidowa (szczegóły znajdują się w załączniku technicznym).
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.