Do pozycjonowania, blokowania, zatrzaskiwania lub do podobnych zastosowań.
Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Ten artykuł 2B050.0078 - Element Dociskowy Sprężynujący z kulką i nacięciem - CALOWE / stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny (d1: 3/8-16) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z kulką i nacięciem - CALOWE (EH 2B050.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi.
Zabezpieczenie gwintu: powłoka poliamidowa (szczegóły znajdują się w załączniku technicznym).
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.