22075.0405 - Element Dociskowy Sprężynujący
z kołnierzem i kulką, z nacięciem

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Element charakteryzuje się kołnierzem z nacięciem. Dzięki temu nadaje się do zastosowań wymagających płaskiej powierzchni po wkręceniu.

Ten artykuł 22075.0405 - Element Dociskowy Sprężynujący z kołnierzem i kulką, z nacięciem / tuleja i kulka wykonana ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny (d1: M5, l1: 5 mm, Skok s +0,1 -0,1: 0,8 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z kołnierzem i kulką, z nacięciem (EH 22075.)

Ma­te­riał
Kulka
d1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Nr towaru:
22075.0405
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka wykonana ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Skok s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 2,9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 4,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,5 g
Element Dociskowy Sprężynujący
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1: M5 mm
Nr towaru:
22075.0905
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Waga: 24 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22075.0405
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.