Twój wybór zwrócił 52 trafień
zabezpieczenie gwintu:
Bez zabezpieczenia gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- tuleja ze stali ulepszana cieplnie, standardowa siła sprężyny, bez zabezpieczenia gwintu
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 200 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 16 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 80 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 149 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Bez zabezpieczenia gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
- tuleja ze stali ulepszana cieplnie, standardowa siła sprężyny, bez zabezpieczenia gwintu
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 130 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Skok s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 80 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 214 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 211 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Bez zabezpieczenia gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
- tuleja ze stali ulepszana cieplnie, standardowa siła sprężyny, bez zabezpieczenia gwintu
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 168 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Skok s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 70 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 210 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 278 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Bez zabezpieczenia gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
- tuleja ze stali ulepszana cieplnie, standardowa siła sprężyny, bez zabezpieczenia gwintu
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 226 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Skok s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 76 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 208 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 358 g
show article view
Materiał
Sworzeń
- Stalowy, utwardzany powierzchniowo (hartowany), czarny
- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu: poliamidowa powłoka (szczegóły można znaleźć w dodatku technicznym).
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M10 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Waga: 87 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M12 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Waga: 88 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M16 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Waga: 110 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M22 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Waga: 245 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M24
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Waga: 258 g
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Montaż
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Karta katalogowa EH 22070. Elementy dociskowe sprężynujące – wersja długa
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności