22070.0542 - Element Dociskowy Sprężynujący
wersja długa

Zastosowanie jako wyrzutnik, trzpień wciskający i dociskający oraz element tłumiący.

Ten artykuł 22070.0542 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja długa / tuleja ze stali automatowej, wzmocniona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu (d1: M16, l1: 83 mm, Skok s: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce wersja długa (EH 22070.)

Ma­te­riał
za­bez­pie­cze­nie gwin­tu
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
za­bez­pie­cze­nie gwin­tu:
Z zabezpie­czeniem gwintu
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
83 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
Nr towaru:
22070.0542
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja ze stali automatowej, wzmocniona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
  • d1: M16
  • l1: 83 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Skok s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 18 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 72 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 71 g
Element Dociskowy Sprężynujący
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M16 mm
Nr towaru:
22070.0834
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Waga: 110 g

Materiał

Sworzeń

  • Stalowy, utwardzany powierzchniowo (hartowany), czarny

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu: poliamidowa powłoka (szczegóły można znaleźć w dodatku technicznym).

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami

Montaż

Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22070.0542
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.