Za­cze­py sprę­ży­no­we DIN 6310 zaczepy sprężynowe

EH 22200.

Zaczepy sprężynowe, wyprodukowane zgodnie z DIN 6310 są wykorzystywane przykładowo jako elementy blokujące. 

Twój wybór zwrócił 3 trafień

l1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Nr towaru:
22200.0045
CAD
Dokumenty
Zaczep srężynowy
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 3 N/mm
  • Waga: 15 g
show article view
Zaczep srężynowy
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22200.0060
CAD
Dokumenty
Zaczep srężynowy
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 4 N/mm
  • Waga: 35 g
show article view
Zaczep srężynowy
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Nr towaru:
22200.0080
CAD
Dokumenty
Zaczep srężynowy
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 4,8 N/mm
  • Waga: 80 g
show article view
Zaczep srężynowy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, oksydowana. Powierzchnie utwardzone oznaczone linią _ _ _.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22200. Zaczepy sprężynowe – DIN 6310 zaczepy sprężynowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.