Sprężynowy sworzeń dociskowy używany jest jako prosty i bezpieczny element pozycjonujący lub komponent na ogranicznikach i punktach podparcia.
Sprężynowe sworznie dociskowe są zaprojektowane wraz z podkładką dociskową, która może być obracana 4 x 90° w zależności od aplikacji.
Poniżej h2, efekt ciągnięcia w dół powstaje, gdy podkładka dociskowa jest zainstalowana w odpowiedniej pozycji.
Ten artykuł 22170.1605 - Sprężynowy sworzeń dociskowy z kołnierzem montażowym, poziomym / Trzpień w kształcie klina, gładki z materiału termoplastycznego, wzmocnione obciążenie sprężyny, (b1: 22 mm, d1: 3,3 mm) jest wariantem grupy artykułów Sprężynowe sworznie dociskowe z kołnierzem montażowym, poziomym (EH 22170.)
Korpus
Element dociskowy
Śruba
Sprężyna
Montaż za pomocą podkładek ISO 7092
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels