22150.0211 - Lateral Plunger
ze sprężynami i trzpieniem z tworzywa sztucznego

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 22150.0211 - Lateral Plunger ze sprężynami i trzpieniem z tworzywa sztucznego / sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny (d1: 12 mm, d2: 8 mm, Siła sprężyny F maks.1: ~ 50 N) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne ze sprężynami i trzpieniem z tworzywa sztucznego (EH 22150.)

Ma­te­riał
Swo­rzeń
d1 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [N]
Skok s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Swo­rzeń:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Skok s [mm]:
0,6 mm
Nr towaru:
22150.0211
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Skok s: 0,6 mm
  • Otwór ustalający D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 6,8 g
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1: 12 mm
Nr towaru:
22150.0843
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 12 mm
  • Waga: 96 g

Materiał

Sprężyna

  • tworzywo sztuczne

Sworzeń

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana

Uwagi

This is a discontinued article.

Charakterystyka

Wersja ze standardową siłą docisku = czerwona sprężyna

Montaż

Smarowanie elementu dociskowego ułatwia montaż.

Montaż na wcisk.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x:

y równe lub większe niż l2 - d2/2,

wtedy x = d2/2 - s

lub

 y mniejsze niż l2 - d2/2,

wtedy  x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22150.0211
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.