Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne z gwintem, z uszczelnieniem

EH 22150.

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń. 

Twój wybór zwrócił 36 trafień

Ma­te­riał
Swo­rzeń
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]
Skok s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0458
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Stal/Mała siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 150 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0459
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Stal/Standardowa siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 200 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0460
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Stal/Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 20 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.0470
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2,6 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 20 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.0475
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 4,4 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 20 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.0483
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,1 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 40 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.0473
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Skok s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2,7 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 40 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.0480
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Skok s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 4,5 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 40 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.0485
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Skok s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,2 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0490
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0493
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Lateral Plunger
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0495
CAD
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Lateral Plunger

Materiał

Uszczelka

  • CR

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie

Sprężyna

  • Stal nierdzewna
  • Stal oksydowana
  • Stal cynkowana galwanicznie

Sworzeń

  • Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
  • Tworzywo sztuczne POM, białe
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
dla bocznych elementów dociskowych
d1: M12
Nr towaru:
22150.0820
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M12
  • Waga: 76 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
dla bocznych elementów dociskowych
d1: M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22150.0822
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Waga: 137 g

Charakterystyka

Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej

Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej

Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie

Montaż

Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x:

y równe lub większe niż l2 - d2/2,

wtedy x = d2/2 - s

lub

 y mniejsze niż l2 - d2/2,

wtedy  x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22150. Elementy dociskowe boczne – z gwintem, z uszczelnieniem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.