22150.0354 - Lateral Plunger
z gwintem, bez uszczelnienia

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 22150.0354 - Lateral Plunger z gwintem, bez uszczelnienia / Mała siła sprężyny (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, Siła sprężyny F maks.1: ~ 100 N) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne z gwintem, bez uszczelnienia (EH 22150.)

Ma­te­riał
Swo­rzeń
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F - maks.2) ~ [N]
Skok s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Swo­rzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.2) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1,6 mm
Nr towaru:
22150.0354
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Stal/Mała siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 28 g
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22150.0822
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Waga: 137 g

Materiał

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Sworzeń

  • Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie

Charakterystyka

Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej

Montaż

Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x:

y równe lub większe niż l2 - d2/2,

wtedy x = d2/2 - s

lub

 y mniejsze niż l2 - d2/2,

wtedy  x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22150.0354
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.