22150.0011 - Lateral Plunger
gładkie, bez uszczelnienia

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 22150.0011 - Lateral Plunger gładkie, bez uszczelnienia / sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny (d1: 6 mm, d2: 3 mm, Siła sprężyny F maks.1: ~ 20 N) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gładkie, bez uszczelnienia (EH 22150.)

Ma­te­riał
Swo­rzeń
d1 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [N]
Skok s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Aluminium
Swo­rzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Skok s [mm]:
0,5 mm
Nr towaru:
22150.0011
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Stal/sworzeń ze stali, standardowe obciążenie sprężyny
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Skok s: 0,5 mm
  • Otwór ustalający D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,6 g
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
d1: 6 mm
Nr towaru:
22150.0830
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 6 mm
  • Waga: 19 g

Materiał

Korpus

  • Aluminium Al

Sprężyna

  • Stal oksydowana

Sworzeń

  • Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie

Charakterystyka

Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej

Montaż

Montaż na wcisk.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x:

y równe lub większe niż l2 - d2/2,

wtedy x = d2/2 - s

lub

 y mniejsze niż l2 - d2/2,

wtedy  x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22150.0011
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.