2B150.1041 - Lateral Plunger
gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym - CALOWE

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 2B150.1041 - Lateral Plunger gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym - CALOWE / Standardowa siła sprężyny (d1: 5/8 cal, d2: 1/4-20, Siła sprężyny F maks.1: ~ 34 lb) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym - CALOWE (EH 2B150.)

Ma­te­riał
d1 [cal]
d2
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [lb]
Skok s [cal]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [cal]:
5/8 cal
d2:
1/4-20
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Skok s [cal]:
0,126 cal
Nr towaru:
2B150.1041
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: 5/8 cal
  • d2: 1/4-20
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,409 cal
  • l1 -0,08: 0,669 cal
  • l2: 0,453 cal
  • l3: 0,295 cal
  • l4: 0,067 cal
  • Skok s: 0,126 cal
  • Otwór ustalający D H8: 5/8 cal
  • zakres temperatury pracy maks.: 482 °F
  • Waga: 0,319 oz
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 16 mm
Nr towaru:
22150.0833
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 16 mm
  • Waga: 105 g

Materiał

Korpus

  • Aluminium Al

Podkładka gwintowana

  • Stal oksydowana

Sprężyna

  • Stal oksydowana

Uwagi

Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.

Charakterystyka

Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej

Montaż

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x dla elementów:  x = d2/2 - s

Montaż na wcisk.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B150.1041
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.