3555s001 - Toporek ręczny
with leather handle, including high-quality leather belt bag as cutting protection; in attractive wooden box

Siekiera ręczna Halder może się podobać! Solidne wykonanie w całości ze specjalnej stali ulepszanej cieplnie, kutej bez szwów z jednego kawałka, z dokładnym szlifowaniem i polerowaniem z wszystkich stron. Ostrze jest starannie hartowane i naostrzone. Ręcznie wykonany, antypoślizgowy uchwyt skórzany nie tylko ładnie wygląda, lecz także wchłania wilgoć i oddaje są po zakończeniu pracy. Z biegiem czasu dopasowuje się do kształtu dłoni. Ważąca 1000 g siekiera ręczna jest doskonale wyważone, zapewniając optymalną pracę. Wysokiej jakości skórzane zabezpieczenie chroni przed urazami podczas transportu. W atrakcyjnej drewnianej skrzynce artykuł ten może być cennym prezentem.

Cechy produktu:

  • Solidne wykonanie w całości ze specjalnej stali ulepszanej cieplnie.
  • Dokładne szlifowanie i polerowanie z wszystkich stron.
  • Masa 1000 g, idealnie wyważona.
  • Antypoślizgowy skórzany uchwyt dopasowuje się do kształtu dłoni.
  • Ze ekskluzywną skórzaną osłoną ostrza.
  • Idealny prezent w atrakcyjnej drewnianej skrzynce.

Przykłady zastosowań

Rąbanie drewna do kominka i na rozpałkę, ostrzenie drewnianych słupków, trudne zadania rzeźbiarskie, jako przydatne narzędzie dla biwakowiczów, myśliwych, miłośników sportów terenowych

Ten artykuł 3555s001 - Toporek ręczny with leather handle, including high-quality leather belt bag as cutting protection; in attractive wooden box / () jest wariantem grupy artykułów To­po­rek ręcz­ny with leather handle, including high-quality leather belt bag as cutting protection; in attractive wooden box (EH 3555.)

gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
gewicht [g]:
1800 g
Nr towaru:
3555s001
Toporek ręczny
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Waga: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, kuta z jednego kawałka. Precyzyjnie szlifowane i polerowane wszystkie powierzchnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3555s001
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.