EH 3555.
Siekiera ręczna Halder może się podobać! Solidne wykonanie w całości ze specjalnej stali ulepszanej cieplnie, kutej bez szwów z jednego kawałka, z dokładnym szlifowaniem i polerowaniem z wszystkich stron. Ostrze jest starannie hartowane i naostrzone. Ręcznie wykonany, antypoślizgowy uchwyt skórzany nie tylko ładnie wygląda, lecz także wchłania wilgoć i oddaje są po zakończeniu pracy. Z biegiem czasu dopasowuje się do kształtu dłoni. Ważąca 1000 g siekiera ręczna jest doskonale wyważone, zapewniając optymalną pracę. Wysokiej jakości skórzane zabezpieczenie chroni przed urazami podczas transportu. W atrakcyjnej drewnianej skrzynce artykuł ten może być cennym prezentem.
Cechy produktu:
Rąbanie drewna do kominka i na rozpałkę, ostrzenie drewnianych słupków, trudne zadania rzeźbiarskie, jako przydatne narzędzie dla biwakowiczów, myśliwych, miłośników sportów terenowych
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.