Rę­ko­jeść z drew­na hi­ko­ro­we­go
Do siekier SIMPLEX

EH 3244.

Trzonek z drewna hikorowego został specjalnie zaprojektowany do stosowania z siekierami do łupania SIMPLEX. Ergonomiczna i lakierowana rękojeść została zaprojektowana tak, aby można było używać tej siekiery po obu stronach. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności uchwytu. Struktura ta sprawia, że trzonki nie rozpadają się na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Ten uchwyt może być montowany tylko w obudowie ze staliwa 3011.160!

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX uchwyt ten jest również wymienny. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • Wysokiej jakości rękojeść hikorowa do siekiery rozłupującej SIMPLEX.
  • Ergonomiczny kształt pozwala na używanie siekiery do rozłupywania po obu stronach.
  • Lakierowany.
  • Długowłóknista, bardzo trwała.
  • Bezpieczeństwo (nie rozpadnie się na dwie części).
  • Możliwość wymiany, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
  • Może być montowany tylko w obudowie z odlewu stalowego 3011.160!

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Nr towaru:
3244.160
Trzonki hikorowe SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Waga: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Montaż

Trzonek 3244.160 można montować tylko do uchwytu wykonanego z odlewu żeliwnego 3011.160!

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3244. Rękojeść z drewna hikorowego – Do siekier SIMPLEX
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.