Trzonek z drewna hikorowego został specjalnie zaprojektowany do stosowania z siekierami do łupania SIMPLEX. Ergonomiczna i lakierowana rękojeść została zaprojektowana tak, aby można było używać tej siekiery po obu stronach. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności uchwytu. Struktura ta sprawia, że trzonki nie rozpadają się na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Ten uchwyt może być montowany tylko w obudowie ze staliwa 3011.160!
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX uchwyt ten jest również wymienny. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3244.160 - Trzonki hikorowe SIMPLEX Do siekier SIMPLEX / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Rękojeść z drewna hikorowego Do siekier SIMPLEX (EH 3244.)
Uchwyt
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.