EH 3011.
Ta obudowa z odlewu stalowego została opracowana specjalnie dla siekier rozłupujących SIMPLEX. Posiada ona zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Waga 990 g sprawia, że siekiery rozłupujące są idealnie wyważone co przyczynia się do doskonałego rozłupywania. W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne do siekier rozłupujących SIMPLEX!
Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i środków.
Cechy produktu:
Pochłania drgania, wibracje, wysoka odporność na pękanie, zintegrowana tuleja wewnętrzna, wydłużona żywotność, lakierowanie proszkowe.
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Obudowa
Do obudowy stalowej 3011.750 można tylko montować wkłady wymienne siekiery rozłupującej Simplex!
Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.