3011.750 - Obudowa do siekiery SIMPLEX

Ta obudowa z odlewu stalowego została opracowana specjalnie dla siekier rozłupujących SIMPLEX. Posiada ona zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Waga 990 g sprawia, że siekiery rozłupujące są idealnie wyważone co przyczynia się do doskonałego rozłupywania. W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne do siekier rozłupujących SIMPLEX!

Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i środków.

Cechy produktu:

  • Obudowa z odlewu stalowego do siekier rozłupujących SIMPLEX.
  • Z wbudowaną tuleją ochronną uchwytu.
  • Doskonała odporność na złamanie.
  • Bez odprysków.
  • Tłumiąca drgania.
  • Z odporną na zużycie powłoką proszkową.
  • Bardzo trwały.
  • Waga 990 g zapewnia idealne wyważenie i dobre działanie rozłupujące siekiery.
  • Możliwość wymiany, co prowadzi do znacznej oszczędności kosztów i zasobów.
  • W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne do osi rozłupujących SIMPLEX!

Pochłania drgania, wibracje, wysoka odporność na pękanie, zintegrowana tuleja wewnętrzna, wydłużona żywotność, lakierowanie proszkowe.

Ten artykuł 3011.750 - Obudowa do siekiery SIMPLEX / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Obu­do­wa do sie­kie­ry SIM­PLEX (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Nr towaru:
3011.750
Obudowa do siekiery SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Waga: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiał

Obudowa

  • Żeliwo

Uwagi

Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3011.750
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX splitting axe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.