Ø: 100 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Waga: 345 g
GTIN: 4030618303930
Materiał
Końcówka
Nylon, biały
twardy
Bardzo odporny na ścieranie
nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
wytłumienie hałasu
Do mocnego uderzania
Karta katalogowa 3508.S10
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.