Wkład­ki do mło­tów le­snych

EH 3508.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Nr towaru:
3508.S80
Wkładki do młotów lesnych
  • Ø: 80 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • Waga: 195 g
  • GTIN: 4030618303923
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Nr towaru:
3508.S10
Wkładki do młotów lesnych
  • Ø: 100 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Waga: 345 g
  • GTIN: 4030618303930
show article view

Materiał

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3508. Wkładki do młotów lesnych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.