Drewniane uchwyty BASEPLEX z serii 3944 są ergonomiczne i lakierowane. Te jesionowe trzonki zapewniają satysfakcjonujące uderzenia i mogą być używane jako zamienne uchwyty do młotków BASEPLEX. Przekłada się to na oszczędność zarówno pieniędzy jak i zasobów.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3944.025 - Uchwyt BASEPLEX Do młotków z miękkimi końcówkami BASEPLEX / (Ø: 25 mm/30 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyt BASEPLEX Do młotków z miękkimi końcówkami BASEPLEX (EH 3944.)
Ergonomicznie uformowany, lakierowany
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.