Uchwyt BA­SE­PLEX
Do młotków z miękkimi końcówkami BASEPLEX

EH 3944.

Drewniane uchwyty BASEPLEX z serii 3944 są ergonomiczne i lakierowane. Te jesionowe trzonki zapewniają satysfakcjonujące uderzenia i mogą być używane jako zamienne uchwyty do młotków BASEPLEX. Przekłada się to na oszczędność zarówno pieniędzy jak i zasobów.   

Cechy produktu:

  • Drewniane uchwyty BASEPLEX jako wymienne trzonki do młotków BASEPLEX.
  • Jesion.
  • Ergonomicznie ukształtowane.
  • Lakierowane.
  • Duża oszczędność kosztów i zasobów.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Nr towaru:
3944.025
Uchwyt BASEPLEX
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Waga: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
Nr towaru:
3944.040
Uchwyt BASEPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • Waga: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view

Materiał

  • Drewno

Uwagi

Ergonomicznie uformowany, lakierowany

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3944. Uchwyt BASEPLEX – Do młotków z miękkimi końcówkami BASEPLEX
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.