3244.100 - Trzonek SIMPLEX
do młotków ślusarskich SIMPLEX z obudową żeliwną

Wykonane z drewna hikorowego, ergonomiczne i lakierowane trzonki drewniane serii 3244 są połączone z młotami ślusarskimi SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego w rozmiarach od 60mm do 140mm. Trzonki młotków ślusarskich 60mm i 80mm mają długość 700mm, natomiast długość trzonka dla wielkości 100mm, 125mm i 140mm wynosi 900mm. Hikora jest gatunkiem drewna o wyjątkowo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności trzonka. Struktura ta sprawia, że trzonki nigdy nie łamią się całkowicie na dwie części i zapewniają, że obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotków.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

  • Wysokiej jakości trzonki hikorowe do młotów ślusarskich SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego i rozmiarach od 60mm do 140mm.
  • Długość 700mm / 900mm.
  • Ergonomiczny kształt.
  • Długowłókniste, bardzo trwałe.
  • Bezpieczeństwo (nie rozpadną się na dwie części).
  • Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Ten artykuł 3244.100 - Trzonek SIMPLEX do młotków ślusarskich SIMPLEX z obudową żeliwną / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzon­ki hi­ko­ro­we SIM­PLEX do młotków ślusarskich SIMPLEX z obudową żeliwną (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Nr towaru:
3244.100
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Waga: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3244.100
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.