3844.030 - Trzonek SIMPLEX
z gumowym uchwytem, do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną odlewaną obudową żeliwną

Rękojeści SIMPLEX z włókna szklanego serii 3844 łączą się z młotkami SIMPLEX z czarną, wzmocnioną obudową ze staliwa w rozmiarach od 30mm do 80mm. Te wyjątkowo wytrzymałe i trwałe rękojeści są bardzo odporne na złamania. Tłumią drgania, są ergonomicznie ukształtowane i posiadają antypoślizgową rękojeść. Posiadają również gładką powierzchnię i są nieorganiczne (niewrażliwe na wilgoć). Dostępny również jako trzonek do młota ślusarskiego o długości 700mm (do obudowy 80 mm). 

Cechy produktu:

  • Rękojeści z włókna szklanego do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną obudową z odlewu stalowego i wielkościami od 30mm do 80mm
  • Wyjątkowo stabilne i trwałe
  • Wyjątkowo odporne na złamania
  • Tłumienie drgań
  • Ergonomiczny kształt z antypoślizgowym uchwytem
  • Gładka powierzchnia
  • Nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć)
  • Dostępny również w długości 700mm jako trzonek do młotów ślusarskich.

Ten artykuł 3844.030 - Trzonek SIMPLEX z gumowym uchwytem, do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną odlewaną obudową żeliwną / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX trzo­nek z włók­na szkla­ne­go z gumowym uchwytem, do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną odlewaną obudową żeliwną (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Nr towaru:
3844.030
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Waga: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3844.030
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.