SIM­PLEX trzo­nek z włók­na szkla­ne­go
z gumowym uchwytem, do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną odlewaną obudową żeliwną

EH 3844.

Rękojeści SIMPLEX z włókna szklanego serii 3844 łączą się z młotkami SIMPLEX z czarną, wzmocnioną obudową ze staliwa w rozmiarach od 30mm do 80mm. Te wyjątkowo wytrzymałe i trwałe rękojeści są bardzo odporne na złamania. Tłumią drgania, są ergonomicznie ukształtowane i posiadają antypoślizgową rękojeść. Posiadają również gładką powierzchnię i są nieorganiczne (niewrażliwe na wilgoć). Dostępny również jako trzonek do młota ślusarskiego o długości 700mm (do obudowy 80 mm). 

Cechy produktu:

  • Rękojeści z włókna szklanego do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną obudową z odlewu stalowego i wielkościami od 30mm do 80mm
  • Wyjątkowo stabilne i trwałe
  • Wyjątkowo odporne na złamania
  • Tłumienie drgań
  • Ergonomiczny kształt z antypoślizgowym uchwytem
  • Gładka powierzchnia
  • Nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć)
  • Dostępny również w długości 700mm jako trzonek do młotów ślusarskich.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Nr towaru:
3844.030
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Waga: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Nr towaru:
3844.040
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Waga: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Nr towaru:
3844.060
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Waga: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Nr towaru:
3844.080
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Waga: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Nr towaru:
3844.081
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Waga: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym

Montaż

Trzonek z włókna szklanego używać tylko w połączeniu z obudową wzmocnioną

Inne produkty

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3844. SIMPLEX trzonek z włókna szklanego – z gumowym uchwytem, do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną odlewaną obudową żeliwną
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.