Koń­ców­ka SIM­PLEX
TPE-średni, szary

EH 3203.

Końcówka SIMPLEX ze średnio twardego elastomeru jest termoplastycznym elastomerem o twardości ok. 90 w skali Shore'a A (porównywalna z twardością kompozytowej końcówki gumowej serii 3202). W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych, ta szara końcówka nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Dostępna jest w rozmiarach od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

  • Końcówka SIMPLEX ze średnio twardego elastomeru
  • Szara
  • Średnio twarda
  • Nie pozostawia śladów
  • Dostępna w rozmiarach od ø30 do ø80.

Przykłady zastosowań

Do delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, układanie kafelków, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Nr towaru:
3203.030
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Waga: 22 g
  • GTIN: 4030618301011
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
45 g
Nr towaru:
3203.040
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Waga: 45 g
  • GTIN: 4030618301028
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
Nr towaru:
3203.050
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Waga: 85 g
  • GTIN: 4030618301035
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
140 g
Nr towaru:
3203.060
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Waga: 140 g
  • GTIN: 4030618301042
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Nr towaru:
3203.080
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Waga: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Końcówka

  • TPE-średni, szary
  • nie brudzący
  • Średnio twardy 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3203. Końcówka SIMPLEX – TPE-średni, szary
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.