Końcówka SIMPLEX ze średnio twardego elastomeru jest termoplastycznym elastomerem o twardości ok. 90 w skali Shore'a A (porównywalna z twardością kompozytowej końcówki gumowej serii 3202). W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych, ta szara końcówka nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Dostępna jest w rozmiarach od 30mm do 80mm.
Cechy produktu:
Do delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, układanie kafelków, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, montaż okien i drzwi prace stolarskie
Ten artykuł 3203.060 - Końcówka SIMPLEX TPE-średni, szary / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX TPE-średni, szary (EH 3203.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.