Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. W wyniku tego energia śrutu stalowego jest przekazywana z niewielkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Dzięki zmniejszonemu odbiciu, energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto młoty kowalskie SUPERCRAFT umożliwiają pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu w porównaniu ze zwykłymi młotami stalowymi.
Wkłady posiadają znakomite właściwości udarowe i gwarantują połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i niezwykle jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera.
Ergonomicznie ukształtowana, lakierowana i bardzo stabilna rękojeść z drewna hikorowego jest wyjątkowo wytrzymała i tłumi drgania. Tuleja ochronna rękojeści służy jako zabezpieczenie przed uderzeniami. Bezpieczne połączenie trzonka z głowicą zapewnia aluminiowa klinga i zawleczka. Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji. Rękojeść i wkładki są wymienne. Wersja ta dostępna jest w trzech rozmiarach: 80mm o wadze całkowitej 4,410g, 100mm o wadze całkowitej 7,050g oraz 100mm o wadze całkowitej 9,300g.
Cechy produktu:
Bezodrzutowy, do wyjątkowo mocnych uderzeń.
Tłumiący hałas i delikatny dla stawów.
Wkładki wykonane ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
Tłumiąca wibracje, ergonomicznie ukształtowana, bardzo stabilna i lakierowana rękojeść hikorowa.
Tuleja ochronna rękojeści działa jako zabezpieczenie przed uderzeniem.
Rękojeść i wkładki wymienne.
Dostępne w rozmiarach 80mm (waga całkowita 4,410g), 100mm (waga całkowita 7,050g) i 100mm (waga całkowita 9,300g).
Montaż szalunków, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, montaż szalunków, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, prostowanie, konserwacja, demontaż opon
Ten artykuł 3366.110 - Młotek kowalski SUPERCRAFT z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania / (Ø: 100 mm, Waga: 9300 g) jest wariantem grupy artykułów Młotki kowalskie SUPERCRAFT z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania (EH 3366.)
Uchwyt
Wkładki
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.