Młotki kowalskie SUPERCRAFT, bezodrzutowe
Bezodrzutowy, tzn. główka młotka SUPERCRAFT jest wypełniona śrutem stalowym. Dzięki temu młotek nie odbija się po uderzeniu w przedmiot obrabiany. Cała siła uderzenia przenoszona jest na obrabiany przedmiot. Nieodbijające się młotki pozwalają na pracę bez zmęczenia i bez ryzyka uszkodzenia stawów.
Wymienne, odporne na zużycie wkładki ze specjalnego wytłaczanego nylonu są zarówno delikatne dla obrabianego przedmiotu, jak i redukują hałas powstający przy uderzeniach w metalowe przedmioty obrabiane. Wyjątkowo dobrze sprawdzają się także przy uderzeniach w elementy o ostrych krawędziach.
Bezodrzutowe młoty kowalskie SUPERCRAFT stosowane są przede wszystkim przy budowie hal, stoisk handlowych i wystawowych, przy montażu szalunków, przy budowie rusztowań, namiotów i ogrodzeń, do wbijania klinów oraz do prostowania i prac konserwacyjnych.
Młoty kowalskie SUPERCRAFT są dostępne z redukującym wibracje, ergonomicznym i lakierowanym trzonkiem hikorowym.
Wszystkie młotki SUPERCRAFT zostały certyfikowane przez instytut badawczy VPA Remscheid i posiadają znak bezpieczeństwa "GS".