EH 3017.
Seria SIMPLEX 3017 zawiera kombinację roboczą TPE-soft/TPE-Superplastik. Niebieska wkładka
TPE-soft (seria 3201) jest to najmniejsza wkładka z serii SIMPLEX, silnie amortyzująca drgania, a tym samym nadaje się do delikatnych prac. W porównaniu do tradycyjnych gumowych młotków nie pozostawia niepożądanego czarnego ścieru. Wkładka Superplastik (seria 3207) umożliwia uzyskanie większych sił uderzenia niż wkładki gumowe. Jest to wkładka z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonana z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. W porównaniu do wtryskiwanych plastikowych wkładek mają znacznie większą odporność na zużycie i wytrzymałość. Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Wysokiej jakości ergonomiczny trzonek z materiału amortyzującego drgania ma podwójne malowanie w obszarze chwytu, a dzięki temu jest odporny na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażania. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby. Młotek ten jest dostępny w rozmiarze D 80 mm o ciężarze 3 130 g i długości całkowitej 80 cm.
Cechy produktu:
Prace stolarskie, produkcja drzwi, montaż mebli, praca z kamieniem naturalnym
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.