Oryginalne młoty brukarskie SIMPLEX są niezawodnymi narzędziami wysokiej jakości, które doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki ich wyjątkowej wszechstronności, elastyczności i doskonałemu wykonaniu.
Do stosowania w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu, konstrukcji namiotów / hal i do kładzenia krawężników lub do pobijania klinów - młot brukarski SIMPLEX okazuje się niezwykle przydatny w szerokim zakresie zastosowań i jest postrzegany jako "złoty standard" w świecie młotów udarowych.
Rękojeść jest wykonana z drewna hikorowego "twardego jak stal", natomiast obudowa i końcówki są odpowiednio wykonane z żeliwa i średnio twardego superplastiku, który jest szczególnie odporny na strzępienie i uderzenia. Wymiana zużytych końcówek jest wyjątkowo szybka i łatwa. Młot brukarski SIMPLEX jest dostępny z głowicą udarową o średnicy do 140 mm i maksymalnej wadze 7,3 kg.